Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 80, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h

003Z3765

AQ DN 80, flow limiter

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionAQ DN 80, flow limiter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]400 KPa
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]40 KPa
DirectionDefined by arrow on valve body
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [m³/h] [Max]22.72 m³/h
Flow [m³/h] [Min]5.29 m³/h
Height [mm]112 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Height with tets plugs [mm]137 mm
Length [m]188.00 m
Material DescriptionAQ DN80 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Pressure classPN 25
Product groupOther valves
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeAQ
Valve sizeDN 80
Weight [kg]4.200 kg

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight1 Kilogram