Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 50, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3760

AQ DN 50, flow limiter

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionAQ DN 50, flow limiter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]210 KPa
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]21 KPa
DirectionDefined by arrow on valve body
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [m³/h] [Max]36.32 m³/h
Flow [m³/h] [Min]3.96 m³/h
Height [mm]106 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Height with tets plugs [mm]131 mm
Length [m]188.00 m
Material DescriptionAQ DN50 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Pressure classPN 25
Product groupOther valves
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeAQ
Valve sizeDN 50
Weight [kg]3.700 kg

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.2 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight4.2 Kilogram