Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 125, Manual butterfly valve, Worm Gear, PN 16

003Z2407

VFH2 -WG DN 125, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationHeating and cooling
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesWafer
Contains batteriesNo
DescriptionVFH2 -WG DN 125, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]16.000 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]874.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]Leakage rate A
Material DescriptionDN125 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Media temperature [°C] [Max]95 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Operating torque [Nm]100 N-m
Operation typeWorm Gear
Position indicatorYes
Pressure classPN 16
Product groupButterfly valves
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeVFH2-WG
Rotation angle [°]90 °
Valve body materialDuctile iron (DIN GGG40)
Valve disc materialNylon coated
Valve sizeDN 125
Valve typeManual butterfly valve

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight11.61 Kilogram
Net weight11.61 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume23.764 Liter
EAN/UPC5710104522043