One-pipe solutions, QT, 65 °C - 85 °C, DN 15-32
003Z0399
QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), thermostatic actuator for return temperature control
003Z0399
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Capillary tube length [m] | 0.6 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compatibility with AB-QM size | DN 15-32 |
| Contains batteries | No |
| Description | QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), thermostatic actuator for return temperature control |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | QT 65-85°C (DN15-32) |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | One-pipe solutions |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | QT |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS Compliant | Out of scope |
| SCIP dossier no. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP dossier product name | QT |
| Temperature setting range [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperature setting range [°C] [Min] | 65 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.22 Kilogram |
| Net weight | 0.214 Kilogram |
| Volume | 1.441 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279227833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |