Danfoss logo
AB-QT_003Z0397_L

One-pipe solutions, QT, 45 °C - 60 °C, DN 15-32

003Z0398

QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), thermostatic actuator for return temperature control

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [m]0.6 m
China RoHS complianceOut of scope
Compatibility with AB-QM sizeDN 15-32
Contains batteriesNo
DescriptionQT 45-60°C, DN15-32 (4.0), thermostatic actuator for return temperature control
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionQT 45-60°C (DN15-32)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupOne-pipe solutions
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeQT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS CompliantOut of scope
SCIP dossier no.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dossier product nameQT
Temperature setting range [°C] [Max]60 °C
Temperature setting range [°C] [Min]45 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.23 Kilogram
Net weight0.214 Kilogram
Volume1.441 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5714279227680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm