One-pipe solutions, QT, 65 °C - 85 °C, DN 25-32
003Z0387
QT 65-85 °C, DN 25-32, thermostatic actuator for return temperature control
003Z0387
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Capillary tube length [m] | 0.6 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compatibility with AB-QM size | DN 25-32 |
| Contains batteries | No |
| Description | QT 65-85 °C, DN 25-32, thermostatic actuator for return temperature control |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | QT 65-85°C (DN25-32) |
| Product group | One-pipe solutions |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | QT |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature setting range [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperature setting range [°C] [Min] | 65 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.236 Kilogram |
| Net weight | 0.214 Kilogram |
| Volume | 1.425 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003338 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |