Danfoss logo
AB-QT 003Z0385 2

One-pipe solutions, QT, 35 °C - 50 °C, DN 25-32

003Z0385

QT 35-50 °C, DN 25-32, thermostatic actuator for return temperature control

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [m]0.6 m
China RoHS complianceOut of scope
Compatibility with AB-QM sizeDN 25-32
Contains batteriesNo
DescriptionQT 35-50 °C, DN 25-32, thermostatic actuator for return temperature control
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionQT 35-50 °C (DN25-32)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupOne-pipe solutions
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeQT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dossier product nameQT
Temperature setting range [°C] [Max]50 °C
Temperature setting range [°C] [Min]35 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.23 Kilogram
Net weight0.214 Kilogram
Volume1.482 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104012957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm