Danfoss logo
AI099786471270en_Prod_Icon_.svg

CCR3+

003Z0396

CCR3+ Controller, return temperature controller and temperature registration
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: One-pipe solution

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator typeNO
Alarm output signal [A]1.000 A
Alarm output signal DC [V]24 V
Algorithm typePWM
Contains batteriesNo
Data communication protocolsModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
DescriptionCCR3+ Controller, return temperature controller and temperature registration
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
InstallationDin RAIL 35 mm
IP protection classIP20
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Label productYes
Material DescriptionCCR3+ Controller
Number of controlled risers (basic)20
Number of controlled risers (parallel connection)36
Output signal to actuators [A]1.0 A
Output signal to actuators [V]24 V
Power consumption (standby) [W]10.0 W
Product groupOne-pipe solutions
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeCCR3+
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.448 Kilogram
Net weight0.3 Kilogram
Volume1.309 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428512732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm