CCR+
003Z3852
CCR+ Slave Unit, for CR2+/CCR3+ System Expansion, + 16 inputs/outputs
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Thermal balancing, One-pipe solution
003Z3852
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 50 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 0 °C |
| Contains batteries | No |
| Description | CCR+ Slave Unit, for CR2+/CCR3+ System Expansion, + 16 inputs/outputs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Installation | Din RAIL 35 mm |
| IP protection class | IP20 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Label product | Yes |
| Material Description | CCR+ Slave Unit |
| Number of controlled risers (basic) | 16 |
| Power consumption (standby) [W] | 3.0 W |
| Product group | Hot water balancing |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | CCR+ |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.304 Kilogram |
| Net weight | 0.2 Kilogram |
| Volume | 1.309 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512985 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |