Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV PURE, Version: A, DN 15, Approval type: N/A

003Z6515

MTCV PURE A VERSION DN15

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Approval typeN/A
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread ISO 7/1Rp ¾
Contains batteriesNo
DescriptionMTCV PURE A VERSION DN15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]100 KPa
Disinfection functionNo
EU RoHS complianceOut of scope
Factory setting [°C]50 °C
Kvs values [m³/h]1.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN15
Media temperature [°C] [Max]100 °C
Pressure classPN 10
Product groupHot water balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeMTCV PURE
REACH Candidate List substancesNo
Temperature setting range [°C] [Max]60 °C
Temperature setting range [°C] [Min]35 °C
Valve body materialRg+
Valve sizeDN 15

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.567 Kilogram
Net weight0.533 Kilogram
Volume0.554 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162502785
Proposition 65No significant risk