Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Version: A, DN 20, Approval type: PZH; ACS

003Z4520

MTCV DN 20, A version, multifunctional thermostatic circulation valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Approval typeACSPZH
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread ISO 7/1Rp ¾
Contains batteriesNo
DescriptionMTCV DN 20, A version, multifunctional thermostatic circulation valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]100 KPa
Disinfection functionNo
EU RoHS complianceOut of scope
Factory setting [°C]50 °C
Kvs values [m³/h]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]100 °C
Pressure classPN 10
Product groupHot water balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeMTCV
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
SCIP dossier product nameMTCV Version A
Temperature setting range [°C] [Max]60 °C
Temperature setting range [°C] [Min]35 °C
Valve body materialRg5
Valve sizeDN 20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.634 Kilogram
Net weight0.632 Kilogram
Volume0.495 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104092119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm