MTCV, Version: O, DN 20, Approval type: PZH; ACS
003Z0553
MTCV DN 20, 0 version, multifunctional thermostatic circulation valve
003Z0553
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval type | ACSPZH |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection types | Internal thread ISO 7/1Rp ½ |
| Contains batteries | No |
| Description | MTCV DN 20, 0 version, multifunctional thermostatic circulation valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure over the valve [kPa] [Max] | 100 KPa |
| Disinfection function | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Factory setting [°C] | 50 °C |
| Kvs values [m³/h] | 1.80 m³/h |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | MTCV 0 VERSION DN20 Rg5 |
| Media temperature [°C] [Max] | 100 °C |
| Pressure class | PN 10 |
| Product group | Hot water balancing |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | MTCV |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature setting range [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperature setting range [°C] [Min] | 35 °C |
| Valve body material | Rg5 |
| Valve size | DN 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.61 Kilogram |
| Net weight | 0.61 Kilogram |
| Volume | 0.524 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547274 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |