Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Version: A, DN 15, Approval type: KIWA

003Z0516

MTCV DN 15, NL, A version, multifunctional thermostatic circulation valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Approval typeKIWA
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread ISO 7/1Rp ½
Contains batteriesNo
DescriptionMTCV DN 15, NL, A version, multifunctional thermostatic circulation valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]100 KPa
Disinfection functionNo
EU RoHS complianceOut of scope
Factory setting [°C]50 °C
Kvs values [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV NL VERSION DN15
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]100 °C
Pressure classPN 10
Product groupHot water balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeMTCV
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature setting range [°C] [Max]65 °C
Temperature setting range [°C] [Min]45 °C
Valve body materialRg5
Valve sizeDN 15
VersionA

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.586 Kilogram
Net weight0.554 Kilogram
Volume0.504 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421547212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm