Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

CCR2+

003Z3851

CCR2+ Controller, disinfection process control and temperature registration

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]50 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
Contains batteriesNo
Data communication protocolsModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
DescriptionCCR2+ Controller, disinfection process control and temperature registration
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
InstallationDin RAIL 35 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
IP protection classIP20
Label productYes
Material DescriptionCCR2+ Controller
Power consumption (standby) [W]10.0 W
Product groupHot water balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeCCR2+
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.442 Kilogram
Net weight0.3 Kilogram
Volume2.053 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428512718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm