CDT, DN 50, External Thread
003Z7702
CDT DN 50, External thread, shut-off valve
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Partner valves
003Z7702
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection types | External Thread |
| Description | CDT DN 50, External thread, shut-off valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure over the valve [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Drain function | No |
| Flow limitation | Yes |
| Kvs values [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | CDT Lockshield valve DN 50 |
| Media temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mounting position | Supply pipe |
| Pressure class | PN 16 |
| Product group | Automatic balancing |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | CDT |
| Setting scale | No |
| Shut-off function | Yes |
| Valve body material | Brass |
| Valve size | DN 50 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.945 Kilogram |
| Net weight | 1.945 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 2.466 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095608 |