CNT, DN 15, Internal thread
003Z7641
CNT DN 15, Internal thread, adjustment valve
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Partner valves
003Z7641
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection types | Internal thread |
| Contains batteries | No |
| Description | CNT DN 15, Internal thread, adjustment valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure over the valve [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Drain function | No |
| Flow limitation | Yes |
| Kvs values [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Material Description | CNT DN 15 int. thread |
| Media temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mounting position | Supply pipe |
| Pressure class | PN 16 |
| Product group | Automatic balancing |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | CNT |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Setting scale | Yes |
| Shut-off function | Yes |
| Valve body material | Brass |
| Valve size | DN 15 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.34 Kilogram |
| Net weight | 0.34 Kilogram |
| Volume | 1.756 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104095509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |