Danfoss logo
ASV-I 003L7646

ASV-I, DN 15, External Thread

003L7646

ASV-I DN 15, external thread, adjustment valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesExternal Thread
Contains batteriesNo
DescriptionASV-I DN 15, external thread, adjustment valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]150 KPa
Drain functionNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow limitationYes
Kvs values [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionASV-I DN 15 EXTERNAL THREAD
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Mounting positionSupply pipe
Pressure classPN 16
Product groupAutomatic balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeASV-I
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Setting scaleYes
Shut-off functionYes
Valve body materialBrass
Valve sizeDN 15

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.348 Kilogram
Net weight0.343 Kilogram
Volume1.8 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421527962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm