Danfoss logo
ASV-I 003L7642

ASV-I, DN 20, Internal thread

003L7642

ASV-I DN 20, internal thread, adjustment valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread
Contains batteriesNo
DescriptionASV-I DN 20, internal thread, adjustment valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]150 KPa
Drain functionNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow limitationYes
Kvs values [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionASV-I DN 20 INTERNAL THREAD
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Mounting positionSupply pipe
Pressure classPN 16
Product groupAutomatic balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeASV-I
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Setting scaleYes
Shut-off functionYes
Valve body materialBrass
Valve sizeDN 20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.478 Kilogram
Net weight0.476 Kilogram
Volume3.06 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421527924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm