Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 40, Internal thread

003Z7012

ASV-D valve DN 40

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread
Contains batteriesNo
DescriptionASV-D valve DN 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionASV-D DN40
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Product groupAutomatic balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeASV-D
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS CompliantOut of scope
SCIP dossier no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dossier product nameMSV-D/ASV-D
Valve body materialCW 617N
Valve sizeDN 40

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.66 Kilogram
Net weight1.66 Kilogram
Volume2.213 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424617936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm