ASV-D, DN 25, Internal thread
003Z7010
ASV-D valve DN 25
003Z7010
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection types | Internal thread |
| Contains batteries | No |
| Description | ASV-D valve DN 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs values [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Material Description | ASV-D DN25 |
| Media temperature [°C] [Max] | 120 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Product group | Automatic balancing |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | ASV-D |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS Compliant | Out of scope |
| SCIP dossier no. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP dossier product name | MSV-D/ASV-D |
| Valve body material | CW 617N |
| Valve size | DN 25 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 874 Gram |
| Net weight | 830 Gram |
| Volume | 1.396 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617912 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |