Danfoss logo
ASV-BD 003Z4043

ASV-BD PURE, DN 25, Internal thread

003Z4943

ASV-BD, DN 25, Internal thread

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread
Contains batteriesNo
DescriptionASV-BD, DN 25, Internal thread
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]10 KPa
Drain functionOptional via accessory
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow limitationYes
Kvs values [m³/h]9.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN25 G1"
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Mounting positionSupply pipe
Pressure classPN 20
Product groupAutomatic balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeASV-BD PURE
REACH Candidate List substancesNo
RoHS CompliantOut of scope
Setting scaleYes
Shut-off functionYes
Valve sizeDN 25

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.042 Kilogram
Net weight1.026 Kilogram
Volume2.261 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162508770
Proposition 65No significant risk