ASV-BD PURE, DN 20, Internal thread
003Z4942
ASV-BD, DN 20, Internal thread
003Z4942
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection types | Internal thread |
| Contains batteries | No |
| Description | ASV-BD, DN 20, Internal thread |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure over the valve [kPa] [Min] | 10 KPa |
| Drain function | Optional via accessory |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow limitation | Yes |
| Kvs values [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | ASV-BD PURE DN20 G¾" |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Mounting position | Supply pipe |
| Pressure class | PN 20 |
| Product group | Automatic balancing |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | ASV-BD PURE |
| REACH Candidate List substances | No |
| RoHS Compliant | Out of scope |
| Setting scale | Yes |
| Shut-off function | Yes |
| Valve size | DN 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.88 Kilogram |
| Net weight | 0.876 Kilogram |
| Volume | 2.235 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508763 |
| Proposition 65 | No significant risk |