Danfoss logo
ASV-BD 003Z4045

ASV-BD, DN 40, Internal thread

003Z4045

ASV-BD DN 40, Internal thread, shut-off valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread
Contains batteriesNo
DescriptionASV-BD DN 40, Internal thread, shut-off valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]10 KPa
Drain functionOptional via accessory
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow limitationYes
Kvs values [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionASV-BD DN40
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Mounting positionSupply pipe
Pressure classPN 20
Product groupAutomatic balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeASV-BD
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP dossier product name"ASV-BD"
Setting scaleYes
Shut-off functionYes
Valve body materialDZR brass
Valve sizeDN 40

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.95 Kilogram
Net weight1.82 Kilogram
Volume5.187 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420114804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm