Danfoss logo
ASV-BD 003Z4044

ASV-BD, DN 32, Internal thread

003Z4044

ASV-BD DN 32, Internal thread, shut-off valve

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesInternal thread
Contains batteriesNo
DescriptionASV-BD DN 32, Internal thread, shut-off valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]10 KPa
Drain functionOptional via accessory
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow limitationYes
Kvs values [m³/h]18.00 m³/h
Material DescriptionASV-BD DN32
Media temperature [°C] [Max]120 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Mounting positionSupply pipe
Pressure classPN 20
Product groupAutomatic balancing
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeASV-BD
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP dossier product name"ASV-BD"
Setting scaleYes
Shut-off functionYes
Valve body materialDZR brass
Valve sizeDN 32

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.78 Kilogram
Net weight1.776 Kilogram
Volume3.375 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420114682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm