Danfoss logo
FP720_TS710_RET1001M

UK Control Packs, TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB

087N6307

TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Control packs

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery qty1
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Contains batteriesYes
DescriptionTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Motorized valve2 x HP22
Product groupUK Control Packs
Product lineMechanical TRV
Product TypeOther Packs
Room thermostat type2 x RET1001M
Time control typeTS710
Weight per battery1 g
Wiring centreWC4B

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.787 Kilogram
Net weight2.7 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume8.064 Liter
EAN/UPC5714279392999