UK Control Packs, FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
087N6304
FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Control packs
087N6304
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.022 |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Contains batteries | Yes |
| Cylinder thermostat | ATC |
| Description | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Motorized valve | HS3 |
| Product group | UK Control Packs |
| Product line | Mechanical TRV |
| Product Type | Other Packs |
| Receivers | RX1-S |
| Room thermostat type | RET2001RF |
| Secondary battery Number of batteries | 2 |
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 V |
| Secondary battery Weight per battery | 23 g |
| Time control type | FP720 |
| Weight per battery | 1 g |
| Wiring centre | WC4B |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 2.3 Kilogram |
| Net weight | 2.3 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 7.941 Liter |
| EAN/UPC | 5714279392975 |