UK Control Packs, FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
087N6301
FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
087N6301
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.022 |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Cylinder thermostat | ATC |
| Description | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Material Description | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
| Motorized valve | 2 x HP22 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | UK Control Packs |
| Product line | Mechanical TRV |
| Product Type | Other Packs |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Receivers | RX1-S |
| Room thermostat type | RET2001RF |
| Secondary battery Number of batteries | 2 |
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 V |
| Secondary battery Weight per battery | 23 g |
| Time control type | FP720 |
| Weight per battery | 1 g |
| Wiring centre | WC4B |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 3.048 Kilogram |
| Net weight | 2.91 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 7.941 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393521 |