Danfoss logo
CCM-module 089F0257

DANFOSS CCM Module

089F0257

DANFOSS CCM Module, Wireless, Z-wave

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ColourWhite RAL 9010
Contains batteriesNo
Depth [mm]26 mm
DescriptionDANFOSS CCM Module
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Height [mm]80 mm
InterfacesWireless
Material DescriptionDANFOSS CCM Module
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupVentilation Accessories and Spare Parts
Product lineSubsystems
Product TypeControls for Danfoss Air units
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage typemains unit
Usagew1, w2, a2, a3
Width [mm]80.00 mm
Wireless standardZ-wave
Wireless transmission [m] [Max]30 m

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.092 Kilogram
Net weight0.09 Kilogram
Volume0.381 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420094649
Proposition 65No significant risk