Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, H30L-CW, Number of plates: 42-product-details

Micro Plate heat exchanger, H30L-CW, Number of plates: 42

079H9968

35 bar, Brazing material: Copper

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Brazing materialCopper
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionH30L-CW-42_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-42_S1_9G1_8,2_12,2
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max working pressure 1 [bar]35 bar
Number of plates42
Packing formatSingle pack
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameMicro Plate heat exchanger
Product TypeH30L-CW
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.32 Kilogram
Net weight4.07 Kilogram
Volume2.608 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162960271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm