Brazed plate heat exchanger, XB51H-2, Number of plates: 140
004B3635
25 bar, Brazing material: Copper
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B3635
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | PED |
| Brazing material | Copper |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Connection length side 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length side 2 [mm] | 50 mm |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection standard | DIN ISO 228/1 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluid Group | 2 |
| Horizontal center porthole[mm] | 170 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Manufacturer's name | DANFOSS LPM |
| Material Description | XB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2 |
| Material Description (Short Te | XB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2 |
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
| Max working pressure 2 [bar] | 25 bar |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Number of passes | 2 |
| Number of plates | 140 |
| Packing format | Single pack |
| PED category | III |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plate pattern | H |
| Product group | Heat exchangers |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Product name | Brazed plate heat exchanger |
| Product Type | XB51H-2 |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Total height without feet [mm] | 466 mm |
| Total width [mm] | 256 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole side 1 [mm] | 380.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 70.2 Kilogram |
| Net weight | 70.2 Kilogram |
| Volume | 84.24 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421901243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |