Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Brazed plate heat exchanger, XB51L-1, Number of plates: 40

004B1347

25 bar, Brazing material: Copper
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: XB04, XB24, XB51, XB70

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalPED
Brazing materialCopper
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection length side 1 [mm]50 mm
Connection length side 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection standardDIN ISO 228/1
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluid Group2
Horizontal center porthole[mm]170 mm
In scope of WEEENo
Manufacturer's nameDanfoss
Material DescriptionXB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2
Material Description (Short TeXB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of passes1
Number of plates40
Packing formatSingle pack
PED categoryArt. 4, par. 3
Plate material no.1.4404
Plate material no.1.4404
Plate patternL
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameBrazed plate heat exchanger
Product TypeXB51L-1
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Total height without feet [mm]466 mm
Total width [mm]256 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight22.4 Kilogram
Net weight22.4 Kilogram
Volume26.885 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421663141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm