Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

Brazed plate heat exchanger, XB04-1, Number of plates: 40

004B1023

16 bar, Brazing material: Copper
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: XB04, XB24, XB51, XB70

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalPED
Brazing materialCopper
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection length side 1 [mm]20 mm
Connection length side 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection standardDIN ISO 228/1
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluid Group2
Horizontal center porthole[mm]45 mm
In scope of WEEENo
Manufacturer's nameDanfoss
Material DescriptionXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Max working pressure 1 [bar]16 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max working pressure 2 [bar]16 bar
Number of passes1
Number of plates40
Packing formatSingle pack
PED categoryArt. 4, par. 3
Plate material no.1.4404
Plate material no.1.4404
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameBrazed plate heat exchanger
Product TypeXB04-1
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Total height without feet [mm]296 mm
Total width [mm]93 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]248.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.5 Kilogram
Net weight4.5 Kilogram
Volume9.126 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5706560369001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm