Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1
079U9849
079U9849
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
| Material Description | SL70TL-1-130_2_40_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-130_2_40_S1_4B1 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Single pack |
| Product group | Heat exchangers |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Product name | Brazed plate heat exchanger |
| Product Type | SL70TL-1 |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 48.545 Kilogram |
| Net weight | 30.01 Kilogram |
| Volume | 163.2 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425222467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |