Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 140-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 140

079U5880

40 bar, Brazing material: Copper

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Brazing materialCopper
China RoHS complianceYes
Connection size 11
Connection size 21
Connection type 1R
Connection type 2R
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
Material DescriptionSL70TL-1-140_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-140_2_40_S1_4B1
Max working pressure 1 [bar]40 bar
Number of plates140
Packing formatSingle pack
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameBrazed plate heat exchanger
Product TypeSL70TL-1
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight50.645 Kilogram
Net weight32.11 Kilogram
Volume168 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425185809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm