Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL70TK-1, Number of plates: 130-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL70TK-1, Number of plates: 130

079U4142

40 bar, Brazing material: Copper

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Brazing materialCopper
China RoHS complianceYes
Connection size 11 1/2
Connection size 21 1/2
Connection type 1R
Connection type 2R
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
Material DescriptionSL70TK-1-130_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-130_2_40_S1_4B1,5
Max working pressure 1 [bar]40 bar
Number of plates130
Packing formatSingle pack
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameBrazed plate heat exchanger
Product TypeSL70TK-1
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight50.511 Kilogram
Net weight31.972 Kilogram
Volume163.2 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425158346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm