Brazed plate heat exchanger, SL70TK-1
079U4141
079U4141
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
| Material Description | SL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Single pack |
| Product group | Heat exchangers |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Product name | Brazed plate heat exchanger |
| Product Type | SL70TK-1 |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 48.281 Kilogram |
| Net weight | 29.742 Kilogram |
| Volume | 163.2 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |