Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 14-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 14

079U4098

40 bar, Brazing material: Copper

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Brazing materialCopper
China RoHS complianceYes
Connection size 11 1/2
Connection size 21 1/2
Connection type 1R
Connection type 2R
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
Material DescriptionSL70TL-1-14_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-14_2_40_S1_4B1,5
Max working pressure 1 [bar]40 bar
Number of plates14
Packing formatSingle pack
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameBrazed plate heat exchanger
Product TypeSL70TL-1
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight6.698 Kilogram
Net weight6.13 Kilogram
Volume14.336 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425158001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm