Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 90
079L0657
40 bar, Brazing material: Copper
079L0657
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Brazing material | Copper |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection size 1 | 1 1/2 |
| Connection size 2 | 1 1/2 |
| Connection type 1 | R |
| Connection type 2 | R |
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
| Material Description | SL70TL-1-90_2_40_S1_4B1,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-90_2_40_S1_4B1,5_nsb |
| Max working pressure 1 [bar] | 40 bar |
| Number of plates | 90 |
| Packing format | Single pack |
| Product group | Heat exchangers |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Product name | Brazed plate heat exchanger |
| Product Type | SL70TL-1 |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 24.106 Kilogram |
| Net weight | 23.12 Kilogram |
| Volume | 31.973 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425214493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |