Danfoss logo
SL333_L

Brazed plate heat exchanger, SL333TK-1, Number of plates: 190

079U8234

25 bar, Brazing material: Copper

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Brazing materialCopper
China RoHS complianceYes
Connection size 1DN100
Connection size 2DN100
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
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
Material DescriptionSL333TK-1-190_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-190_2_25_S1_4F100
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Number of plates190
Packing formatSingle pack
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameBrazed plate heat exchanger
Product TypeSL333TK-1
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight361.1 Kilogram
Net weight361.1 Kilogram
Volume1144 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425154652
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm