Danfoss logo
SL333

Brazed plate heat exchanger, SL333TM-1, Number of plates: 230

079U8202

25 bar, Brazing material: Copper

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Brazing materialCopper
China RoHS complianceYes
Connection size 1DN100
Connection size 2DN100
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
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
Material DescriptionSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Number of plates230
Packing formatSingle pack
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameBrazed plate heat exchanger
Product TypeSL333TM-1
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight446 Kilogram
Net weight368.375 Kilogram
Volume1164.8 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425154331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm