Danfoss logo
SL333_L

Brazed plate heat exchanger, SL333TL-1, Number of plates: 290

079U8172

25 bar, Brazing material: Copper

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Brazing materialCopper
China RoHS complianceYes
Connection size 1DN100
Connection size 2DN100
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
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
Material DescriptionSL333TL-1-290_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-290_2_25_S1_4F100
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Number of plates290
Packing formatSingle pack
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameBrazed plate heat exchanger
Product TypeSL333TL-1
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight507 Kilogram
Net weight445.542 Kilogram
Volume1175.2 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425154034
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm