Danfoss logo
SL333_L

Brazed plate heat exchanger, SL333TL-1, Number of plates: 150

079U8158

25 bar, Brazing material: Copper

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Brazing materialCopper
China RoHS complianceYes
Connection size 1DN100
Connection size 2DN100
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
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
Material DescriptionSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Number of plates150
Packing formatSingle pack
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameBrazed plate heat exchanger
Product TypeSL333TL-1
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight325 Kilogram
Net weight260.742 Kilogram
Volume977.6 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425153891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm