Brazed plate heat exchanger, SL222TL-1, Number of plates: 30
079U3832
25 bar, Brazing material: Copper
079U3832
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Brazing material | Copper |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection size 1 | DN80 |
| Connection size 2 | DN80 |
| Connection type 1 | FLANGE |
| Connection type 2 | FLANGE |
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
| Material Description | SL222TL-1-30_2_25_S1_4F80 |
| Material Description (Short Te | SL222TL-1-30_2_25_S1_4F80 |
| Max working pressure 1 [bar] | 25 bar |
| Number of plates | 30 |
| Packing format | Single pack |
| Product group | Heat exchangers |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Product name | Brazed plate heat exchanger |
| Product Type | SL222TL-1 |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 113.5 Kilogram |
| Net weight | 69.871 Kilogram |
| Volume | 374.4 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |