Danfoss logo
Sl140_Right

Brazed plate heat exchanger, SL140TK-1, Number of plates: 200

079U6063

34 bar, Brazing material: Copper

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Brazing materialCopper
China RoHS complianceYes
Connection size 12 1/2
Connection size 22 1/2
Connection type 1R
Connection type 2R
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
Material DescriptionSL140TK-1-200_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-200_2_34_S1_4B2,5
Max working pressure 1 [bar]34 bar
Number of plates200
Packing formatSingle pack
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameBrazed plate heat exchanger
Product TypeSL140TK-1
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight130 Kilogram
Net weight121.188 Kilogram
Volume513.6 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425162701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm