Danfoss logo
SL140-Front

Brazed plate heat exchanger, SL140TM-1, Number of plates: 180

079U6039

34 bar, Brazing material: Copper

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Brazing materialCopper
China RoHS complianceYes
Connection size 12 1/2
Connection size 22 1/2
Connection type 1R
Connection type 2R
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
Material DescriptionSL140TM-1-180_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-180_2_34_S1_4B2,5
Max working pressure 1 [bar]34 bar
Number of plates180
Packing formatSingle pack
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameBrazed plate heat exchanger
Product TypeSL140TM-1
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight149.119 Kilogram
Net weight111.09 Kilogram
Volume508.8 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425163173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm