Insulation set
079U1053
Insul. PU SL333 TK:181-240 TM,TL:251-320
079U1053
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
| Division | 31 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Insul. PU SL333 TK:181-240 TM,TL:251-320 |
| Material Description (Short Te | Insul. PU SL333 TK:181-240 TM, |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Single pack |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product group | Heat exchangers |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Product name | Accessory |
| Product Type | Insulation set |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 52 Kilogram |
| Net weight | 32.97 Kilogram |
| Volume | 937.44 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643850 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |