Meter reading / meter system, SonoCollect 111, Ethernet, Data storage: ≥2 GB, M-bus module
014U1615
Smart metering data concentrators and repeaters
014U1615
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data communication interfaces | Ethernet |
| Data storage | ≥2 GB |
| Description | Smart metering data concentrators and repeaters |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| GSM | / |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Installation | DIN rail 3 units |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-M-500 |
| Power supply | No, has to be added from accessories |
| Product group | Meter reading / meter system |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | SonoCollect 111 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Reading ability [m] | 500 m |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.218 Kilogram |
| Net weight | 0.218 Kilogram |
| Volume | 2.067 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505752 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |