Meter reading / meter system, SonoCollect 110, Ethernet, Data storage: ≥2 GB, M-bus module, wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
014U1611
Smart metering data concentrators and repeaters
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SonoCollect
Thay thế được khuyến nghị: 014U1605
014U1611
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data communication interfaces | Ethernet |
| Data storage | ≥2 GB |
| Description | Smart metering data concentrators and repeaters |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| GSM | Optional, external antenna via SMA-Connector, slot for Mini-SIM |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installation | DIN rail 4 units |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| Interface module slot 2 | wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan) |
| Label product | Yes |
| Material Description | SonoCollect 110 G-WM-60 |
| Power supply | Integrated |
| Product group | Meter reading / meter system |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | SonoCollect 110 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Reading ability [m] | 80 m |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.386 Kilogram |
| Net weight | 0.22 Kilogram |
| Volume | 2.007 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428954990 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |