Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

Meter reading / meter system, SonoCollect 110, Ethernet, Data storage: ≥2 GB, M-bus module

014U1610

Smart metering data concentrators and repeaters
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SonoCollect

Thay thế được khuyến nghị: 014U1605

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data communication interfacesEthernet
Data storage≥2 GB
DescriptionSmart metering data concentrators and repeaters
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GSMOptional, external antenna via SMA-Connector, slot for Mini-SIM
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
InstallationDIN rail 4 units
Interface module slot 1M-bus module
Label productYes
Material DescriptionSonoCollect 110 G-M-80
Power supplyIntegrated
Product groupMeter reading / meter system
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeSonoCollect 110
REACH Candidate List substancesNo
Reading ability [m]80 m
Type of AMRSmart metering data concentrator

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.329 Kilogram
Net weight0.21 Kilogram
Volume2.007 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428954976
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens