Meter reading / meter system, SonoCollect 110, Ethernet, Data storage: ≥2 GB, M-bus module, wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
014U1601
Smart metering data concentrators and repeaters
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SonoCollect
014U1601
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data communication interfaces | Ethernet |
| Data storage | ≥2 GB |
| Description | Smart metering data concentrators and repeaters |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| GSM | / |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Installation | DIN rail 4 units |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| Interface module slot 2 | wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan) |
| Material Description | SonoCollect 110 E-WM-80 |
| Power supply | Integrated |
| Product group | Meter reading / meter system |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | SonoCollect 110 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Reading ability [m] | 80 m |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.313 Kilogram |
| Net weight | 0.19 Kilogram |
| Volume | 2.005 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428954952 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |